Määritä tuote

VACON® NX_ Frequency Converter

Tee uuden tuotteen perusvalinnat

Yleisesti
Vaaditaan
(NXA) Aktiivinen front end -yksikkö
(6-) 525–690 VAC (640–1 100 VDC)
(0) IP00
(T) IEC61800-3 IT-verkoille
(0) Ei jarrua
(2) AFE-moduuli, ei LCL
(+QGNO) (+QGNO) Ei läpivientilevyä
I/O-kortti
Dokumentaatio, kieli ja ohjelm
Hyväksynnät
Yleisesti