Määritä tuote

VACON® 20 Compact AC Drives

Tee uuden tuotteen perusvalinnat

Yleistä
Vaaditaan
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020-tuote
(-R00) Kansainvälinen
(-3L) 3-vaiheinen AC-tulo
(-4) 380–480 VAC
(16 AMP) 16 AMP
(+SM20) API Vacon0020:een
(+IP21) IP21
(+QPES) Suojamaa-asennuslevy
(+F0107) Vacon 20 -ohjelmistopaketti
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Pahvilaatikko kuljetuspakk.
(+GAUL) UL-hyväksyntä
(+GACE) CE-hyväksyntä
(+GACT) C-Tick-hyväksyntä
(+GAKC) KC-hyväksyntä
(+WT01) 12/18 kuukautta
(MI04) MI04
(70-AC3L00164W04A221BM25) 70-AC3L00164W04A221BM25
[]
(VACON0020-3L-0016-4) VACON0020-3L-0016-4
[]
(+EMC2+QPES+DLFI) +EMC2+QPES+DLFI
[]
[]
[]
(GLBL) Globaali (vakio)
(7.000) 7
(8.000) 8
(7.5) 7.5
(165 X 370 X 165) 165 X 370 X 165
(4.3) 4.3
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) valmis