Määritä tuote

VACON® 20 Compact AC Drives

Tee uuden tuotteen perusvalinnat

Yleistä
Vaaditaan
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020-tuote
(-R00) Kansainvälinen
(-3L) 3-vaiheinen AC-tulo
(3,7 AMP) 3,7 AMP
(+SM20) API Vacon0020:een
(+IP20) IP20
(+QPES) Suojamaa-asennuslevy
(+Q000) Ei lisäoptiota
(+F0107) Vacon 20 -ohjelmistopaketti
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Pahvilaatikko kuljetuspakk.
(+GAUL) UL-hyväksyntä
(+GACE) CE-hyväksyntä
(+GACT) C-Tick-hyväksyntä
(+GAKC) KC-hyväksyntä
(+WT01) 12/18 kuukautta
(MI02) MI02
(70-AC3L00042W02A121BM25) 70-AC3L00042W02A121BM25
[]
(VACON0020-3L-0004-2) VACON0020-3L-0004-2
[]
(+EMC2+QPES) +EMC2+QPES
[]
[]
[]
(GLBL) Globaali (vakio)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(0.75) 0.75
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(7) 7
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) valmis