Määritä tuote

VACON® 20 Compact AC Drives

Tee uuden tuotteen perusvalinnat

Yleistä
Vaaditaan
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020-tuote
(-R00) Kansainvälinen
(-3L) 3-vaiheinen AC-tulo
(-4) 380–480 VAC
(9 AMP) 9 AMP
(+SM20) API Vacon0020:een
(+IP20) IP20
(+QPES) Suojamaa-asennuslevy
(+Q000) Ei lisäoptiota
(+F0107) Vacon 20 -ohjelmistopaketti
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Pahvilaatikko kuljetuspakk.
(+GAUL) UL-hyväksyntä
(+GACE) CE-hyväksyntä
(+GACT) C-Tick-hyväksyntä
(+GAKC) KC-hyväksyntä
(+WT01) 12/18 kuukautta
(MI03) MI03
(70-AC3L00094W03A121BM25) 70-AC3L00094W03A121BM25
[]
(VACON0020-3L-0009-4) VACON0020-3L-0009-4
[]
(+EMC2+QPES+DLES) +EMC2+QPES+DLES
(+A1051) +A1051
[]
[]
(GLBL) Globaali (vakio)
(1.300) 1,3
(1.680) 1,68
(4) 4
(100 X 255 X 109) 100 X 255 X 109
(2.4) 2.4
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) valmis