Määritä tuote

VACON® 20 Compact AC Drives

Tee uuden tuotteen perusvalinnat

Yleistä
Vaaditaan
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020-tuote
(-R00) Kansainvälinen
(-1L) 1-vaiheinen AC-tulo
(-1) 105–120 VAC
(2,4 AMP) 2,4 AMP
(+SM20) API Vacon0020:een
(+IP20) IP20
(+EMC4) EMC 4 -luokka
(+Q000) Ei lisäoptiota
(+F0107) Vacon 20 -ohjelmistopaketti
(+DBNO) Ei jarrua
(+GSCB) Pahvilaatikko kuljetuspakk.
(+GAUL) UL-hyväksyntä
(+GNCE) Ei CE-hyväksyntää
(+GNCT) Ei C-Tick-hyväksyntää
(+GNKC) Ei KC-hyväksyntää
(+WT01) 12/18 kuukautta
(MI02) MI02
(70-AC1L00021W02A140BM25) 70-AC1L00021W02A140BM25
[]
(VACON0020-1L-0002-1) VACON0020-1L-0002-1
[]
[]
[]
[]
[]
(GLBL) Globaali (vakio)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(0.37) 0.37
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(2.7) 2.7
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) valmis