Määritä tuote

VACON® 20 Compact AC Drives

Tee uuden tuotteen perusvalinnat

Yleistä
Vaaditaan
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020-tuote
(-R00) Kansainvälinen
(-2) 208–240 VAC
(2,4 AMP) 2,4 AMP
(+SM20) API Vacon0020:een
(+IP20) IP20
(+QPES) Suojamaa-asennuslevy
(+Q000) Ei lisäoptiota
(+F0107) Vacon 20 -ohjelmistopaketti
(+DBNO) Ei jarrua
(+GSCB) Pahvilaatikko kuljetuspakk.
(+GAUL) UL-hyväksyntä
(+GACE) CE-hyväksyntä
(+GACT) C-Tick-hyväksyntä
(+GAKC) KC-hyväksyntä
(+WT01) 12/18 kuukautta
(MI01) MI01
(70-AC1L00022W01A120BM25) 70-AC1L00022W01A120BM25
[]
(VACON0020-1L-0002-2) VACON0020-1L-0002-2
[]
(+EMC2+QPES) +EMC2+QPES
[]
[]
[]
(GLBL) Globaali (vakio)
(0.630) 0,63
(0.830) 0,83
(0.37) 0.37
(66 X 160 X 98) 66 X 160 X 98
(2.4) 2.4
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) valmis