Määritä tuote

VACON® 20 Compact AC Drives

Tee uuden tuotteen perusvalinnat

Yleistä
Vaaditaan
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020-tuote
(-R00) Kansainvälinen
(-3L) 3-vaiheinen AC-tulo
(3,3 AMP) 3,3 AMP
(+SM20) API Vacon0020:een
(+IP20) IP20
(+EMC4) EMC 4 -luokka
(+Q000) Ei lisäoptiota
(+F0107) Vacon 20 -ohjelmistopaketti
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Pahvilaatikko kuljetuspakk.
(+GAUL) UL-hyväksyntä
(+GACE) CE-hyväksyntä
(+GACT) C-Tick-hyväksyntä
(+GAKC) KC-hyväksyntä
(+WT01) 12/18 kuukautta
(MI02) MI02
(70-AC3L00044W02A141BM25) 70-AC3L00044W02A141BM25
[]
(VACON0020-3L-0004-4) VACON0020-3L-0004-4
[]
[]
[]
[]
[]
(GLBL) Globaali (vakio)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(1.1) 1.1
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(31) 31
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) valmis