Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, CPCE 15

034N0090

Sissevooluava suurus [mm]: 16, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 16.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, 0 bar - 6 bar, Suurim töörõhk [bar]: 28

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.891 Kilogram
Netokaal 0.84 Kilogram
Volume 1.518 Liter
EAN 5702428055925

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diferentsiaalrõhk [bar] 18 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] 260 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit C UL US LOENDIS
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Hiina
Hooldatav KV ventiilide varuosad
Identne toode 034N0083
Juhtkontuuri üh. mõõt [tolli] 7/16 in - 20 UNF
Juhtkontuuri ühendustüüp Otsmuhv
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 284 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Kinnitusfaili nimi KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Külmutusagensid R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Lisateave Injection: LG liq. gas mixer
Max testrõhk [bar] 31 bar
Max testrõhk [psig] 450 psig
Nimivõimsus R134a [kW] 11.6 kW
Nimivõimsus R134a [kW] 6.3 TR
Nimivõimsus R22a [kW] 25.6 kW
Nimivõimsus R22a [TR] 9.2 TR
Nimivõimsus R404A/R507 [kW] 24.2 kW
Nimivõimsus R404A/R507 [TR] 9.1 TR
Nimivõimsus R407C [kW] 27.9 kW
Nimivõimsus R407C [TR] 9.9 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP] Delta ts=7 °F
tcond=86 °F
tevap=-14 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI] Delta ts=4K
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 85 psig
Reguleerimisvahemik [psi] [min] 0 psi
Reguleerimisvahemik [bar] [max] 6 bar
Reguleerimisvahemik [bar] [min] 0 bar
Reguleerimisvahemik [psi] [max] 85 psi
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 0 psig
SCIPi kausta nr 07f60708-3237-4fd0-9275-7e8aeeecb838
SCIPi kausta tootenimi CPCE
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm] 16 mm
Sissevooluava suurus [tolli] 5/8 in
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 140 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Suurim töörõhk [bar] 28 bar
Suurim töörõhk [psig] 406 psig
Tehaseseade [bar] 0.4 bar
Tehaseseade [psig] 5.8 psig
Toote nimetus Kuuma gaasi möödaviigu regulaator
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud KV ventiilide lisavarustus
Tüüp CPCE 15
UL evaluated Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Väljavooluava mõõt [mm] 16 mm
Väljavooluava mõõt [tolli] 5/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality