Näita rohkem
CPCE

Kuvab 5 toodet

034N0081

Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, CPCE 12

Sissevooluava suurus [mm]: 12, Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava mõõt [mm]: 12.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, 0 bar - 6 bar, Suurim töörõhk [bar]: 28

034N0082

Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, CPCE 12

Sissevooluava suurus [mm]: 12, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 12.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, 0 bar - 6 bar, Suurim töörõhk [bar]: 28

034N0083

Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, CPCE 15

Sissevooluava suurus [mm]: 16, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 16.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, 0 bar - 6 bar, Suurim töörõhk [bar]: 28

034N0084

Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, CPCE 22

Sissevooluava suurus [mm]: 22, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 22.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, 0 bar - 6 bar, Suurim töörõhk [bar]: 28

034N0090

Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, CPCE 15

Sissevooluava suurus [mm]: 16, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 16.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, 0 bar - 6 bar, Suurim töörõhk [bar]: 28

Kuva: