Näita rohkem
DST P140

Kuvab 3 toodet

075G4027

Rõhusaatja, DST P140, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Spetsifikatsiooni võti: DST P140-2011-A5GB04-1

075G4176

Rõhusaatja, DST P140, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: R, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: DST P140-2011-C2CD13-0

075G4177

Rõhusaatja, DST P140, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: R, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: DST P140-2211-C2CD13-0