Rõhusaatja, DST P140, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G4027

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Spetsifikatsiooni võti: DST P140-2011-A5GB04-1

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.067 Kilogram
Netokaal 0.055 Kilogram
EAN 5702428680172

 

+ toide Kontakt 1
- üldine Kontakt 3
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Elektriliitmiku värv Black
Elektriühendus M12 x 1
Elektriühendus, standardne IEC 61076-2-101
Elektriühenduse suurus 4 kontaktiga
EU RoHS compliance Yes
Heakskiit CE
Identne toode 075G1054
Impulss-vibrosummuti No
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 60 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] 100 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] -40 °C
Korpuse materjal 304L
Korpuse standard IP IP67
Kõrge maksimumide kärpimise tase 20.5
Madal maksimumide kärpimise tase 3.8
Pakendi formaat Tööstuspakend
Rahvusvaheline tootenumber 5702428680172
REACHi kandidaatainete loend No
Reageerimisaeg, max [ms] 2 ms
Rõhk sise/välis Isane
Rõhuseade, viide Gauge (relative)
Rõhuvahemik [bar] [Max] 10 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] 0 bar
Rõhuvahemik [psi] [max] 145 psi
Rõhuvahemik [psi] [min] 0 psi
Rõhuühendus HEX [mm] 27 mm
Rõhuühendus, standardne ISO 1179-2
Rõhuühenduse mõõt 1/4-A
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr -
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 80 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Spetsifikatsiooni võti DST P140-2011-A5GB04-1
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
TEB, seespool, CTR ±FS [%] 3 %
Toote nimetus Rõhusaatja
Tooterühm Sensors
Tõrkesignaali tase 21.5
Tüüp DST P140
Vedelikuga kokkupuutuva osa materjal 304L/316L
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Väljundsignaal Current
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA
Ülerõhk, max [bar] 40 bar
Ülerõhk, max [psi] 580 psi

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality