Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
The DST P310 pressure sensor is equipped witha powerful ARM processor enabling enhancedcalibration accuracy and self diagnosticfeatures. This hermetically sealed sensor issuitable for use with all refrigerants and can beapplied to the most demanding of applications,such as :• Chillers• Transport refrigeration• Commercial refrigeration• Variable speed HVAC• Heat pumps• Food RetailThis flexible pressure transmitter programcovers different output signals, absolute orgauge (relative) versions, measuring ranges anda wide range of pressure and electricalconnections.A robust design with an excellent vibrationstability and a high degree of EMC / EMIprotection equip the pressure transmitter tomeet the most demanding refrigerationrequirements.
Kuvab 6 toodet
Rõhusaatja, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Spetsifikatsiooni võti: DST P310-9736-A0AB06-0
Rõhusaatja, DST P310, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: DST P310-9631-C1AC04-0
Rõhusaatja, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi
Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: DST P310-9736-C2BD07-3
Rõhusaatja, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi
Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: DST P310-9736-C2AC04-0
Rõhusaatja, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: DST P310-9731-C1AC04-0
Rõhusaatja, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi
Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: DST P310-9731-C2AC04-0