Rõhusaatja, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

076G1021

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: DST P310-9736-C2BD07-3

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.131 Kilogram
Netokaal 0.115 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702424608736

 

+ toide Kontakt 1
+ väljund Kontakt 3
- üldine Kontakt 2
Autofrettage Pressure 500 bar
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Elektriühendus Ümar Packard Metri-Pack
Elektriühendus, standardne 150.2 SERIES
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane
Elektriühenduse suurus 3 kontakt-tikuga
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiidetud standard E227388
E31024
Heakskiit cUR
CE
Impulss-vibrosummuti Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] 125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] -40 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max] 257 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min] -40 °F
Korpuse standard IP IP65
Kõrge maksimumide kärpimise tase 99
Loputus, membraan Ei
Madal maksimumide kärpimise tase 4
Pakendi formaat Multipakend
Rahvusvaheline tootenumber 5702424608736
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms] 4 ms
Regul. 0-punkt ja mõõteulatus Ei
Rõhk sise/välis Isane
Rõhuseade, viide Sealed gauge
Rõhuvahemik [bar] [Max] 159 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] -1 bar
Rõhuvahemik [psi] [max] 2306 psi
Rõhuvahemik [psi] [min] -14.5 psi
Rõhuühendus HEX [mm] 27 mm
Rõhuühendus, standardne ASME B1.1
Rõhuühenduse mõõt 7/16-20
Rõhuühenduse tüüp UNF
SCIPi kausta nr cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Sisemiselt ohutu Ei
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Spetsifikatsiooni võti DST P310-9736-C2BD07-3
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Toite proportsionaalsus [%] [max] 90 %
Toite proportsionaalsus [%] [min] 10 %
Toote nimetus Rõhusaatja
Tooterühm Sensors
Täpsus, max +/- FS [%] 1 %
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] 0.5 %
Tõrkesignaali tase 2
Tüüp DST P310
UL evaluated Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 125 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 257 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljundsignaal Ratio metric
Ülerõhk, max [bar] 960 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality