Temperatuurilülitid

Kuvab 185 toodet

017-150066

Termostaat, RT101

Temperatuurivahemik [°C]: 25 - 90, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP66

017-500366

Termostaat, RT101

EL: 3530158,  VVS: 4364082

Temperatuurivahemik [°C]: 25 - 90, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP66

017-500466

Termostaat, RT101

EL: 2605002

Temperatuurivahemik [°C]: 25 - 90, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi maks., Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP54

017-500566

Termostaat, RT101

Temperatuurivahemik [°C]: 25 - 90, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP66

017-500666

Termostaat, RT101

Temperatuurivahemik [°C]: 25 - 90, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 3000, Korpuse standard IP: IP66

017-500866

Termostaat, RT2

Temperatuurivahemik [°C]: -25 - 15, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP66

017-501466

Termostaat, RT3

Temperatuurivahemik [°C]: -25 - 15, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP66

017-501666

Termostaat, RT3

Temperatuurivahemik [°C]: -25 - 15, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 5000, Korpuse standard IP: IP66

017-501766

Termostaat, RT3

Temperatuurivahemik [°C]: -25 - 15, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 8000, Korpuse standard IP: IP66

017-502266

Termostaat, RT101

EL: 3530159

Temperatuurivahemik [°C]: 25 - 90, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 5000, Korpuse standard IP: IP66

Kuva: