Näita rohkem
KP

Kuvab 46 toodet

060L110066

Termostaat, KP61

EL: 2605034

Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 15, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kapillaartoru andur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP30

060L110166

Termostaat, KP61

Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 15, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kapillaartoru andur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 5000, Korpuse standard IP: IP30

060L110266

Termostaat, KP61

EL: 3530140

Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 13, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugõhumähis, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP30

060L110466

Termostaat, KP61

Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 15, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi min., Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kapillaartoru andur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 5000, Korpuse standard IP: IP30

060L110566

Termostaat, KP61

Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 15, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi min., Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugõhumähis, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP30

060L110666

Termostaat, KP62

EL: 3530162

Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 15, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Ruumiandur, Korpuse standard IP: IP30

060L110766

Termostaat, KP63

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 10, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kapillaartoru andur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP30

060L110866

Termostaat, KP63

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 10, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugõhumähis, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP30

060L111066

Termostaat, KP62

Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 15, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Ruumiandur, Korpuse standard IP: IP30

060L111166

Termostaat, KP68

EL: 2605035

Temperatuurivahemik [°C]: -5 - 35, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Ruumiandur, Korpuse standard IP: IP30

Kuva: