Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
KP-E pressure switches for use in refrigerationand air conditioning systems are equipped withSPDT gold plated contacts and stainless steelbellows.The high-pressure switches are equipped withfailsafe double bellows, whereas the low pressureswitches are equipped with reduced bellowtravel to enhance bellows lifetime.KP-E pressure switches are used to protectagainst excessively low suction pressure orexcessively high discharge pressure.KP-E pressure switches are suitable for HCFC, HFC and HC refrigerants.
Kuvab 8 toodet
Rõhulüliti, KP6EW
null: 8 - 42, Diferentsiaal [bar]: 4 - 10, Kontakt, funktsioon: SPDT kuld, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODF, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Rõhk sise/välis: Emane, Korpuse standard IP: IP44, Suurim töörõhk [bar]: 46.5
Rõhulüliti, KP6EB
null: 8 - 42, Diferentsiaal [bar]: 4, Kontakt, funktsioon: SPDT kuld, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi maks., Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODF, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Rõhk sise/välis: Emane, Korpuse standard IP: IP30, Suurim töörõhk [bar]: 46.5
Rõhulüliti, KP1E
null: -0.2 - 7.5, Diferentsiaal [bar]: 0.7 - 4, Kontakt, funktsioon: SPDT kuld, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODF, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Rõhk sise/välis: Emane, Korpuse standard IP: IP44, Suurim töörõhk [bar]: 17
Rõhulüliti, KP1E
null: -0.9 - 7, Diferentsiaal [bar]: 0.7, Kontakt, funktsioon: SPDT kuld, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi min., Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODF, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Rõhk sise/välis: Emane, Korpuse standard IP: IP30, Suurim töörõhk [bar]: 17
Rõhulüliti, KP7EW
null: 8 - 32, Diferentsiaal [bar]: 4 - 10, Kontakt, funktsioon: SPDT kuld, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODF, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Rõhk sise/välis: Emane, Korpuse standard IP: IP44, Suurim töörõhk [bar]: 32
Rõhulüliti, KP7EB
null: 8 - 32, Diferentsiaal [bar]: 4, Kontakt, funktsioon: SPDT kuld, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi maks., Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODF, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Rõhk sise/välis: Emane, Korpuse standard IP: IP30, Suurim töörõhk [bar]: 32
Rõhulüliti, KP1E
null: -0.2 - 7.5, Diferentsiaal [bar]: 0.7 - 4, Kontakt, funktsioon: SPDT kuld, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP44, Suurim töörõhk [bar]: 17
Rõhulüliti, KP7EW
null: 8 - 32, Diferentsiaal [bar]: 4 - 10, Kontakt, funktsioon: SPDT kuld, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP44, Suurim töörõhk [bar]: 32