Application note |
Not applicable for liquid line |
ATEX müügitekst |
-20Cta+60C II 3G Ex ic IIB T6 Gc |
China RoHS compliance |
Yes |
Diferentsiaal [bar] |
4 bar |
Diferentsiaal [psi] |
58 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektriühendus |
Keermestatud kaablisisend |
Elektriühendus, standardne |
DIN 40430 |
Elektriühendus, välimine/sisemine |
Emane |
Elektriühenduse kirjeldus |
Metallist kaabliläbiviik |
Elektriühenduse suurus |
Pg 13.5 |
EN 60947 elektrilised omadused |
Isolatsioon: 400 V Saasteaste: 3 Nimisisendpinge: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 juhtmestiku omadused |
Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2 Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2 Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Heakskiit |
ATEX - kat. 3 - tsoon 2 CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RINA RMRS RoHS Hiina UKCA |
Hooldatav |
Ei |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategooria |
IV |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
32 tükki |
Kontakt, funktsioon |
SPDT kuld |
Kontaktide nimiväärtused |
Ci max: 0,5 nF Ii max: 0,1 A Li max: 0,2 uH Pi max: 1 W Ui max: 30 V |
Korpuse standard IP |
IP30 |
Korpuse standard Nema (~) |
1 |
Külmutusagensid |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R170 R290 R444B R454A R454C R455A R516A R600 R600a |
Lähtestusfunktsioon |
Käsitsi maks. |
Max testrõhk [bar] Pe |
35 bar |
Max testrõhk [psig] |
510 psig |
Määrdeainete sobivus |
Õlivabad rakendused |
Pakendi formaat |
Multipakend |
Product Name Description |
Rõhulüliti |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] |
464 psig |
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] |
32 bar |
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] |
8 bar |
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] |
116 psig |
Rõhk sise/välis |
Emane |
Rõhku tajuv element |
Sülfoonid |
Rõhuühendus, standardne |
EN 1254-1 |
Rõhuühenduse mõõt |
1/4 |
Rõhuühenduse tüüp |
Joodis, ODF |
SCIPi kausta nr |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Suurim töörõhk [bar] |
32 bar |
Suurim töörõhk [psig] |
464 psig |
Toote kirjeldus |
Rõhulüliti |
Tooterühm |
Switches and thermostats |
Tootetarvikud |
Lülitite lisavarustus |
Tüüp |
KP7EB |
UK RoHS compliance |
Yes |
ULi heakskiidetud külmutusagensid |
R516A |
Vedelikurühm |
1 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] |
40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-20 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] |
104 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] |
-4 °F |
Õlivabad külmutusagensid |
R1234ze(E) R516A |
Ümbr. temp. Märkus |
80 °C/176 °F for max 120 min |