Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
The new Danfoss D22 is an excellent route to increased savings. With a robust and resource-efficient design, the D22 is designed to operate efficiently year after year in a whole range of applications. The innovative D22 channel plate pattern makes it the best heat exchanger on the market, significantly reducing energy consumption and lowering CO2 emissions. The D22 has a capacity of 3-30 kW and is suitable for evaporators, condensers and one-phase applications. Thanks to the two-in-one connection it is always easier to install. The D22 is the natural choice for any application.
Kuvab 20 toodet
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D22L, Plaatide arv: 10
Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D22L, Plaatide arv: 16
Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D22L, Plaatide arv: 20
Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D22L, Plaatide arv: 26
Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D22L, Plaatide arv: 30
Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D22L, Plaatide arv: 36
Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D22L, Plaatide arv: 40
Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D22L, Plaatide arv: 50
Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D22L, Plaatide arv: 60
Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D22, Plaatide arv: 10
Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis