Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D22L, Plaatide arv: 60

021H1295

Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Product details

Brutokaal 3.808 Kilogram
Netokaal 3.03 Kilogram
Volume 7.232 Liter
EAN 5702424273163

 

Application Universal
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] 200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] -196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] 320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] -390 °F
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Equipment Null
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktsioon Universal
Funktsioonimärge Null
H1 conn. size Null
H1 conn. type Null
H2 conn. size Null
H2 conn. type Null
H3 conn. size Null
H3 conn. type Null
H4 conn. size Null
H4 conn. type Null
H5 conn. type Null
H5 ühenduse mõõt Null
H6 conn. type Null
H6 ühenduse mõõt Null
Heakskiit EAC
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
In scope of WEEE No
Jootematerjal Vase kõvajoodis
Max working pressure [psi] 653 psi
Model no. 22
Number of plates 60
Pakendi formaat Üksikpakend
PED category Art. 4, par. 3
Plaadimaterjal AISI 316L
Plaadimuster M
Plate material no. AISI 316L
Product group Heat exchangers
Product Name Description Micro Plate heat exchanger
Q1 ühend. mõõdu vahemik G3/4-5/8 in
Q1 ühend. tüüp Väliskeermega ühendus
Q2 conn. size range G3/4-5/8 in
Q2 ühend. tüüp External connection
Q3 conn. size range G3/4-5/8 in
Q3 conn. type External connection
Q4 conn. size range G3/4-5/8 in
Q4 conn. type G External thread connection
Q5 conn. size range Null
Q5 conn. type Null
Q6 conn. size range Null
Q6 conn. type Null
Quantity per packing format 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Suurim töörõhk [bar] 45 bar
Type MPHE D22L
Type designation D22L
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality