Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
The AK-CC 210 is a versatile refrigeration controller designed for temperature control in various refrigeration applications. It integrates multiple refrigeration-technical functions, allowing it to replace a collection of thermostats and timers. The controller is suitable for use in small systems, such as those found in supermarkets, and can manage two compressors. It features easy data communication setup, quick installation, and multiple digital inputs for various functions.
Kuvab 2 toodet
Külmutusseadme juhtimine (TXV), AK-CC 210
Funktsioon: Temp, mitu rakendust, 4 releed, Toitepinge [V] AC: 230, Teabeedastuse tüüp: Valikuline MODBUS; Valikuline LON, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 20
Külmutusseadme juhtimine (TXV), AK-CC 210
Funktsioon: Temp, mitu rakendust, 4 releed, Toitepinge [V] AC: 230, Teabeedastuse tüüp: Valikuline MODBUS; Valikuline LON, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 30