Külmutusseadme juhtimine (TXV), AK-CC 210

084B8620

Funktsioon: Temp, mitu rakendust, 4 releed, Toitepinge [V] AC: 230, Teabeedastuse tüüp: Valikuline MODBUS; Valikuline LON, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 30

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.197 Kilogram
Netokaal 0.186 Kilogram
Volume 0.375 Liter
EAN 5702428091633

 

Aurustite arv, max 1 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraan, ees Jah
Energiatarve [VA] 2.5 VA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon Temp, mitu rakendust, 4 releed
Heakskiit C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Hooldatav Ei
Identne toode 084B8520
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 30 tükki
Kompressorite arv, max 2 tükki
Kontrolleri tüüp Külmut. kontroller (temp)
Lisateave Without connections plugs
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakendi formaat Tööstuspakend
Rakendusala Külmutamise juhtimine
REACHi kandidaatainete loend No
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Teabeedastuse tüüp Valikuline LON
Valikuline MODBUS
temp. Anduritugi NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Toitepinge [V] AC 230 V
Toote nimetus Külmutusseadme juhtimine (TXV)
Tooterühm Evaporator and room control
Tootetarvikud Electron. control accessories
Tüüp AK-CC 210
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality