Zeigt 181 Produkt(e)
Magnetspule, BJ024CS, Klemmdose, 0.2 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: Klemmdose, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP30
Magnetspule, BJ120CS, Klemmdose, 0.2 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: Klemmdose, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP30
Magnetspule, BJ240CS, Klemmdose, 0.2 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: Klemmdose, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP30
Magnetspule, BX240CS, Anschlussbuchse, 0.5 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: Anschlussbuchse, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP54
Magnetspule, BX240CS, Anschlussbuchse, 2.5 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: Anschlussbuchse, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP54
Magnetspule, BQ240CS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP65
Magnetspule, BQ024CS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP65
Magnetspule, BQ120BS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110 - 120, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110 - 120, Frequenz [Hz]: 60 Hz, Schutzart: IP65
Magnetspule, BQ220BS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220, Frequenz [Hz]: 60 Hz, Schutzart: IP65
Magnetspule, BZ240C, Kabel, 9 m, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: Kabel, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP65