Mehr anzeigen
BB / BE / BF / BG / BN

Zeigt 92 Produkt(e)

018F6077

Magnetspule, BE024CS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP00

018F6176

Magnetspule, BE230AS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 230, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 230, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP20

018F6177

Magnetspule, BE240AS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP20

018F6182

Magnetspule, BE024AS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP20

018F6185

Magnetspule, BE115CS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 115, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 115, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP20

018F6189

Magnetspule, BE220BS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220, Frequenz [Hz]: 60 Hz, Schutzart: IP20

018F6192

Magnetspule, BE110CS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP20, Verpackungseinheit: Multi-Pack

018F6193

Magnetspule, BE230CS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 230, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 230, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP20

Ansicht: