Magnetspule, BQ120BS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110 - 120, Multi-Pack

018F4519

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110 - 120, Frequenz [Hz]: 60 Hz, Schutzart: IP65

Toote üksikasjad

Bruttogewicht 0.28 Kilogram
Gewicht netto 0.178 Kilogram
Volume 0.281 Liter
EAN 5702428457040

 

Antriebsgröße 13.5 mm
Anwendungsgebiet Steam applications
Befestigung Spule Clip-on
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektr. Anschluss Standard EN175301-803
Elektr. Anschlussgröße 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer Anschluss DIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker 3 x Flachstecker
Ersatzteil-Nr. 018F4519
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Schwarz
Frequenz [Hz] 60 Hz
Leistungsaufnahme 60Hz [VA] 19 VA
Leistungsaufnahme [W] 60Hz 13.5 W
Menge je Verpackungseinheit 50 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 100 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
Schutzart IP65
Schutzart Nema (~) 4
SCIP-Dossier Produktname Solenoid coils
Spule Bauweise Standard VDE 0580
Spulenanschluss DIN Steckzungen
Spulenwicklung Isolationsklasse Klasse H gemäß IEC85
Teile Programmname EV215B
EV225B
EV245B
Typ BQ120BS
Typenbezeichnung BQ120BS
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 104 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung 60Hz max. [V] 120 V
Versorgungsspannung 60Hz min. [V] 110 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 120 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 110 V
wartbar Nein
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
cURus

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality