PAH 4

180B0022

Fluxo [gpm] [Máx]: 1.6, Fluxo [l/min.] [Máx]: 6.4, Pressão de saída [barg] [Máx]: 140, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2030, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700

Detalhes do produto

Peso bruto 4.88 Kilogram
Peso líquido 4.724 Kilogram
Volume 5.968 Liter
EAN 5715162666906

 

Aprovação CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexão de entrada padrão BSPP
Conexão de saída padrão BSPP
Conexão do dreno (métrica) M6
Conexão do dreno padrão Métrico
Conformidade ATEX No
Contain batteries No
Description PAH 4
Descrição do produto PAH pumps
Designação de tipo PAH 4
Deslocamento [cm³/rot] 4 cm³/rev
Deslocamento [pol.³/rot] 0.24 in³/rev
EU RoHS compliance Out of scope
Fluxo [gpm] [Máx] 1.6 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín] 0.5 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 6.4 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín] 1.9 l/min
Funcional Sim
Grupo de produtos Pump
Mat. de vedação NBR
Mat. do corpo AISI 304
Nível de pressão sonora [dB(A)] 76 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
País de origem Dinamarca
Pressão de entrada [barg] [Máx] 4 barg
Pressão de entrada [barg] [Mín] 0 barg
Pressão de entrada [psig] [Máx] 58 psig
Pressão de entrada [psig] [Mín] 0 psig
Pressão de saída [barg] [Máx] 140 barg
Pressão de saída [barg] [Mín] 10 barg
Pressão de saída [psig] [Máx] 2030 psig
Pressão de saída [psig] [Mín] 145 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 1/2 in
Tamanho da conexão de saída [pol.] 1/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura do meio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min] 36 °F
Tipo PAH 2-6.3
Tipo de conexão de entrada ROSCA
Tipo de conexão de saída ROSCA
Tipo de conexão do dreno ROSCA
UL evaluated Out of scope
Velocidade [rpm] [Max] 1800 rpm
Velocidade [rpm] [Min] 700 rpm
Velocidade contínua [rpm] [Mín] 700 rpm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality