The Danfoss range of PAH high-pressure pumps is designed to supply water flow under high- pressure for a varity of tap water applications. Danfoss PAH pumps are positive displacement pumps, with axial pistons that move a fixed amount of water in each cycle. Flow is proportional to the number of input shaft revolutions (rpm). Unlike centrifugal pumps, they produce the same flow at a given speed no matter what the discharge pressure.All components are designed to provide longservice life with a constantly high efficiency andminimum service required.
Shows 24 product(s)
PAH 12.5
Fluxo [gpm] [Máx]: 5.4, Fluxo [l/min.] [Máx]: 20.9, Pressão de saída [barg] [Máx]: 160, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2320, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700
PAH 10
Fluxo [gpm] [Máx]: 4.2, Fluxo [l/min.] [Máx]: 16.4, Pressão de saída [barg] [Máx]: 160, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2320, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700
PAH 4
Fluxo [gpm] [Máx]: 1.6, Fluxo [l/min.] [Máx]: 6.4, Pressão de saída [barg] [Máx]: 140, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2030, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700
PAH 6.3
Fluxo [gpm] [Máx]: 2.7, Fluxo [l/min.] [Máx]: 10.6, Pressão de saída [barg] [Máx]: 140, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2030, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700
PAH 2
Fluxo [gpm] [Máx]: 0.6, Fluxo [l/min.] [Máx]: 2.5, Pressão de saída [barg] [Máx]: 140, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2030, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700
PAH 25
Fluxo [gpm] [Máx]: 11.1, Fluxo [l/min.] [Máx]: 42.7, Pressão de saída [barg] [Máx]: 160, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2320, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700
PAH 32
Fluxo [gpm] [Máx]: 14.4, Fluxo [l/min.] [Máx]: 55.6, Pressão de saída [barg] [Máx]: 160, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2320, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700
PAH 63
Fluxo [gpm] [Máx]: 27.7, Fluxo [l/min.] [Máx]: 106.8, Pressão de saída [barg] [Máx]: 160, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2320, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700
PAH 80
Fluxo [gpm] [Máx]: 35.9, Fluxo [l/min.] [Máx]: 138.1, Pressão de saída [barg] [Máx]: 160, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2320, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700
PAH 70
Fluxo [gpm] [Máx]: 31.1, Fluxo [l/min.] [Máx]: 119.6, Pressão de saída [barg] [Máx]: 160, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2320, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700