Termix VVX-I FI, Type 1-1, Heating controller name: RAVK, DHW controller name: IHPT

144H0071

Product Type: Termix VVX-I FI, Type 1-1, 1 bar, 120 °C, Thermostatic valve, IHPT

Detalhes do produto

Peso bruto 29 Kilogram
Peso líquido 28 Kilogram
Volume 0.163 Cubic meter
EAN 5706560900921

 

Altura com tampa [mm] 800 mm
Altura sem tampa [mm] 800 mm
Application type Indirect heating & Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Circulação DHW Extra
Construção de temperatura de alimentação [˚C] 120 °C
Contain batteries No
Description Termix VVX-I 1-1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Small Stations
Heating controller name RAVK
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Largura com tampa [mm] 540 mm
Largura sem tampa [mm] 530 mm
Material de brasagem de aquecimento HEX Brazed copper
Material de tampa White-lacquered steel sheet
Mixing circuit - control Thermostatic valve
Nome de controlador DHW IHPT
Opção de tampa Extra
Pressão estática DCW [bar] [Min] 1 bar
Pressão nominal principal [bar] 10 bar
Profundidade com tampa [mm] 430 mm
Profundidade sem tampa [mm] 375 mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 83dfbfef-45d2-4019-948b-8ae29c25aaa8
Station size type Type 1-1
Tamanho de cano HE Ø18
Tamanho de conexão DH 3/4"
Tamanho de conexão DHW 3/4"
Tamanho de conexão HE 3/4"
Tamanho de tubo DH Ø18
Tamanho de tubo DHW Ø18
Tensão de alimentação [V] 230 V
Tipo Termix VVX-I FI
Tipo de conexão DH Rosca int. G
Tipo de conexão DHW Rosca int. G
Tipo de conexão HE Rosca int. G
Tipo de controle de aquecimento Thermostatic + delta p controller
Tipo de controle DHW Fluxo/termostática
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality