Termix VVX-B, Type 3-1, Heating controller name: RAVK, DHW controller name: AVTB

144H0023

Product Type: Termix VVX-B, Type 3-1, 16 bar, 120 °C, Thermostatic valve, AVTB

Detalhes do produto

Peso bruto 35 Kilogram
Peso líquido 34 Kilogram
Volume 0.153 Cubic meter
EAN 5706560908972

 

Altura com tampa [mm] 810 mm
Altura sem tampa [mm] 810 mm
Application type Indirect heating & Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Circulação DHW Without
Construção de temperatura de alimentação [˚C] 120 °C
Contain batteries No
Description District heating substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Small Stations
Heating controller name RAVK
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Largura com tampa [mm] 540 mm
Largura sem tampa [mm] 530 mm
Material de brasagem de aquecimento HEX Brazed copper
Material de tampa White-lacquered steel sheet
Mixing circuit - control Thermostatic valve
Nome de controlador DHW AVTB
Opção de tampa Extra
Pressão estática DCW [bar] [Min] 1 bar
Pressão nominal principal [bar] 16 bar
Profundidade com tampa [mm] 430 mm
Profundidade sem tampa [mm] 360 mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d4a41568-254a-40e4-acf0-8c1046d1d834
Station size type Type 3-1
Tamanho de cano HE Ø18
Tamanho de conexão DH 3/4"
Tamanho de conexão DHW 3/4"
Tamanho de conexão HE 3/4"
Tamanho de tubo DH Ø18
Tamanho de tubo DHW Ø18
Tensão de alimentação [V] 230 V
Tipo Termix VVX-B
Tipo de conexão DH Rosca int. G
Tipo de conexão DHW Rosca int. G
Tipo de conexão HE Rosca int. G
Tipo de controle de aquecimento Thermostatic + delta p controller
Tipo de controle DHW Thermostatic
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality