Mantas de aquecimento, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 2.50 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

140F0332

Tipo do cabo: Condutor simples, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 5.00

Detalhes do produto

Peso bruto 1.252 Kilogram
Peso líquido 1.24 Kilogram
Volume 12.825 Liter
EAN 5703466202814

 

Acessórios do conjunto No
Altura do pacote [mm] 590 mm
Aplicação Floor heating
Aprovação CE
UkrTEST
EAC
Bainha externa PVDF
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chumbo frio Sim
Classe IP do elemento IPX7
Comprimento da manta [m] 5 m
Comprimento do chumbo frio [m] 3 m
Cor da bainha externa VERMELHO
Description DEVIheat 150S 375W 230V 0.5x5m
Descrição do produto DEVIheat™ 150S
Diâmetro do cabo [mm] 2.5 mm
Empresa certificadora Intertek Semko
UkrTEST
EPD available Yes
Espessura [mm] 3 mm
EU RoHS compliance Yes
Força de deformação [N] 600 N
Força de tração [N] 120 N
Garantia [Ano] 20
Grupo de produtos Heating Mats
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolamento do condutor FEP
Largura da manta [m] 0.5 m
Largura do pacote [mm] 220 mm
Princípio de aquecimento Resistivo serial
Profundidade do pacote [mm] 220 mm
Proteção UV Não
Quantidade de chumbo frio 2
Quantidade de condutores de chumbo frio 1
REACH Candidate List substances No
Resistência do cabo [Ohm] 141
Retardador de chama Sim
Saída da manta [W/m²] 150 W/m²
Saída de aquecimento [W] 375 W
Sem chumbo Sim
Tamanho do chumbo frio [mm²] 1 mm²
Tela do cabo Trança de cobre
Temperatura de instalação [°C] [Min] -5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max] 110 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max] 120 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo DEVIheat™ 150S
Tipo de chumbo frio DSWB
Tipo do cabo Condutor simples
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 20-year full service warranty
Área de cobertura [m²] 2.5 m²

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality