Shows 68 product(s)
Mantas de aquecimento, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.50 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230
Tipo do cabo: Condutor simples, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 1
Mantas de aquecimento, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230
Tipo do cabo: Condutor simples, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 2
Mantas de aquecimento, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.50 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230
Tipo do cabo: Condutor simples, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 3
Mantas de aquecimento, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 2.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230
Tipo do cabo: Condutor simples, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 4
Mantas de aquecimento, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 2.50 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230
Tipo do cabo: Condutor simples, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 5
Mantas de aquecimento, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 3.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230
Tipo do cabo: Condutor simples, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 6
Mantas de aquecimento, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 3.50 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230
Tipo do cabo: Condutor simples, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 7
Mantas de aquecimento, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 4.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230
Tipo do cabo: Condutor simples, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 8
Mantas de aquecimento, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 5.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230
Tipo do cabo: Condutor simples, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 10
Mantas de aquecimento, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 9.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230
Tipo do cabo: Condutor simples, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 18