MCD60343CT5S2X00CV1

132H2235

MCD60343CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Sem contator de bypass int.
343 A Trifásico 200-525 V CA
Chassi de tamanho 2 IP00
Controle de voltagem: 24 VCA/VCC
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: MCD60343CT5S2X00CV1
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 12.8 Kilogram
Peso líquido 12.8 Kilogram
Volume 59.4 Liter
EAN 5714853310388

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos MCD Série MCD Soft Starter
Série MCD 6 Série 600
Caract. nominais da corrente 0343 343 A
Bypass C Sem contator de bypass int.
Fase T Trifásico
Tensão de rede 5 Trifásico 200-525 V CA
Gabinete S2 Chassi de tamanho 2
Desempenho X Reservado
Características nominais de IP 00 IP00
Tensão de controle CV1 24 VCA/VCC
Codificação Parte 1 MCD60343CT5S2X00CV1
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
STAT NO 14821
Código do modelo 01 MCD60343CT5S2X00CV1
Calculated Gross Weight [kg] 16.3
Calculated Net Weight [kg] 15.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01 ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality