Shows 128 product(s)
MCD60160CT5S2X00CV2
MCD60160CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Sem contator de bypass int.
160 A, Trifásico 200-525 V CA
Chassi de tamanho 2, IP00
Controle de voltagem: 110~120 VCA ou 220~240 VCA
Outras opções de acordo com o código do modelo
MCD60215CT5S2X00CV2
MCD60215CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Sem contator de bypass int.
215 A, Trifásico 200-525 V CA
Chassi de tamanho 2, IP00
Controle de voltagem: 110~120 VCA ou 220~240 VCA
Outras opções de acordo com o código do modelo
MCD60275CT5S2X00CV2
MCD60275CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Sem contator de bypass int.
275 A, Trifásico 200-525 V CA
Chassi de tamanho 2, IP00
Controle de voltagem: 110~120 VCA ou 220~240 VCA
Outras opções de acordo com o código do modelo
MCD60343CT5S2X00CV2
MCD60343CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Sem contator de bypass int.
343 A, Trifásico 200-525 V CA
Chassi de tamanho 2, IP00
Controle de voltagem: 110~120 VCA ou 220~240 VCA
Outras opções de acordo com o código do modelo
MCD60448CT5S2X00CV2
MCD60448CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Sem contator de bypass int.
448 A, Trifásico 200-525 V CA
Chassi de tamanho 2, IP00
Controle de voltagem: 110~120 VCA ou 220~240 VCA
Outras opções de acordo com o código do modelo
MCD60160CT5S2X00CV1
MCD60160CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Sem contator de bypass int.
160 A, Trifásico 200-525 V CA
Chassi de tamanho 2, IP00
Controle de voltagem: 24 VCA/VCC
Outras opções de acordo com o código do modelo
MCD60215CT5S2X00CV1
MCD60215CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Sem contator de bypass int.
215 A, Trifásico 200-525 V CA
Chassi de tamanho 2, IP00
Controle de voltagem: 24 VCA/VCC
Outras opções de acordo com o código do modelo
MCD60275CT5S2X00CV1
MCD60275CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Sem contator de bypass int.
275 A, Trifásico 200-525 V CA
Chassi de tamanho 2, IP00
Controle de voltagem: 24 VCA/VCC
Outras opções de acordo com o código do modelo
MCD60343CT5S2X00CV1
MCD60343CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Sem contator de bypass int.
343 A, Trifásico 200-525 V CA
Chassi de tamanho 2, IP00
Controle de voltagem: 24 VCA/VCC
Outras opções de acordo com o código do modelo
MCD60448CT5S2X00CV1
MCD60448CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Sem contator de bypass int.
448 A, Trifásico 200-525 V CA
Chassi de tamanho 2, IP00
Controle de voltagem: 24 VCA/VCC
Outras opções de acordo com o código do modelo