OP-LPQM048NTP00G

114X3225

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R507A; R452A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50

Detalhes do produto

Peso bruto 102 Kilogram
Peso líquido 80 Kilogram
Volume 635.544 Liter
EAN 5702428565080

 

Altura total [mm] 813 mm
Aplicações LBP
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NTZ048-5
Comprimento [mm] 480 mm
Conexão da linha de líquido [pol.] 3/8 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] 110 W
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] 0.47 A
Código elétrico G
Description OP-LPQM048NTP00G
Diâmetro do ventilador [mm] 450 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 1
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V] 230/1/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] 230/1/50
Frequência [Hz] 50 Hz
Grupo de produtos Condensing Units
Homologação do receptor CE
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Largura [mm] 1090 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 1.13
MCC 11 A
Min fuse rating [A] 16 A
Model number OP-LPQM048NTP00G
Nome do produto Package unit
Nível de pressão de som 50Hz (@1 m distância) [db(A)] 59 dBA
Nível de pressão de som 50Hz (@10 m distância) [db(A)] 39 dBA
Núm. de fases (compressor) 1
Núm. de fases (ventilador) 1
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidade Fixed-speed
Potência sonora @ 50Hz [db(A)] 70 dBA
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Refrigerantes R404A
R452A
R507A
RLA 7.9 A
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W] 68 W
SCIP dossier no. 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dossier product name OPTYMA P00 A7 D7
Tamanho da conexão de sucção [in] 5/8 in
Tamanho da pá do ventilador [mm] 450 mm
Tecnologia Recíproco
Tensão 50 Hz [V] 220 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx] 240 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max] 230 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min] 230 V
Tipo Optyma™ Plus P00
Tipo de condensador D7
Tipo de conexão SOLDA
Tipo de grade do ventilador H2
UK RoHS compliance Out of scope
Utilização de segmentos Baixa pressão traseira
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 240 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 220 V
Versão P00
Volume do tanque [L] 3.4 L
Volume interno da bobina do condensador 0.58 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality