Controlador do refrigerador a seco, AK-PC 420

084B8008

Função: Cap.Reg. Refrigerador a seco, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: MODBUS opcional; LON opcional, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 10

Detalhes do produto

Peso bruto 0.545 Kilogram
Peso líquido 0.44 Kilogram
Volume 1.895 Liter
EAN 5702428136105

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação C-TICK
CE
EAC
Características do produto Monitoramento de erro do condensador
Com. externa incluída
Pressão do condensador flutuante
Função de recuperação de calor
Controle de bomba
Controle de válvula de 3 vias
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo de energia [VA] 8 VA
Controle de capacidade do ventilador Passo/ Velocidade
Display - opção EKA 163B
EKA 164B
Display na parte frontal NÃO
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função Cap.Reg. Refrigerador a seco
Grupo de produtos Compressor/condenser control
Modo de controle do ventilador P/PI
Máx. de conectores I/O 30 pc
Máx. de entradas de alarmes adicionais 3 pc
Nome do produto Controlador do refrigerador a seco
Número máx. de ventiladores 6 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances No
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo AK-PC 420
Tipo de comunicação LON opcional
MODBUS opcional
Tipo de controlador Controlador de condensação
Tipo de controle do condensador Pressão/ Temperatura
Área de aplicação Controle de capacidade

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality