Controle de aparelhos de refrigeração(TXV), EKC 302D

084B4664

Função: Comp.,Degelo,Ventilador,Alarme, Mais f, Tipo de controlador: Controlador de refrigeração (Temp), Tipo de comunicação: RS485; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 9

Detalhes do produto

Peso bruto 0.383 Kilogram
Peso líquido 0.317 Kilogram
Volume 1.25 Liter
EAN 5702428890335

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação C-TICK
CE
EAC
CMIM
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo de energia [VA] 2.3 VA
Display - opção EKA 163A
EKA 164A
Display na parte frontal Sim
Entradas analógicas (AI) [pc] 3 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 2 pc
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função Comp.,Degelo,Ventilador,Alarme, Mais f
Grupo de produtos Evaporator and room control
Idioma do produto Português
Mais informações Alarme= Luz ou Aquecimento de trilho
Nome do produto Controle de aparelhos de refrigeração(TXV)
Número de entradas de sensores 3 pc
Número máx. de compressores 1 pc
Número máx. de evaporadores 1 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produto idêntico 084B4164
Qnt. do pacote 9 pc
REACH Candidate List substances No
Saída da válvula EVR (TXV)
Saídas digitais (DO) [pcs] 4 pc
Temp. Suporte do sensor NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo EKC 302D
Tipo de comunicação MODBUS
RS485
Tipo de controlador Controlador de refrigeração (Temp)
Tipo de sensor Sensores de temperatura
Área de aplicação Controle de temperatura

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality