Fonte de alimentação, AS-PS20

080G6019

Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Detalhes do produto

Peso bruto 0.238 Kilogram
Peso líquido 0.159 Kilogram
Volume 1.152 Liter
EAN 5715162703427

 

Aprovação LISTADO C UL US
CE
CE evaluated Yes
Cigarra NÃO
Classificação da carcaça IP IP20
Consumo de energia [W] 26 W
Designação de tipo AS-PS20 S
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função POWER SUPPLY
Grupo de produtos Programmable controllers
Kit de conectores 080G6027
Kit de conectores incl. Sim
Método de montagem Trilho DIN
Nome do produto Fonte de alimentação
Qnt. do pacote 1 pc
Relógio em tempo real NÃO
Supply voltage [V] DC [max] 60 V
Supply voltage [V] DC [min] 24 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo AS-PS20
Área de aplicação Programmable controller

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality