Controladores programáveis

Shows 41 product(s)

080G0066

Controlador programável, 6 relés, MCX06C

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 24

080G0073

Chave de programação, MMIMYK

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: TTL; CANBUS; RS485; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 26

080G0107

Controlador programável, 6 relés, MCX06C

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 36

080G0111

Controlador programável, 6 relés, MCX06D

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 16

080G0112

Controlador programável, 6 relés, MCX06D

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 16

080G0115

Controlador programável, 6 relés, MCX06D

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 16

080G0156

Controlador programável, 6 relés, CSTFR1

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 110 - 230, Tipo de comunicação: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 24

080G0166

Controlador programável, 6 relés, MCX06D

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 32

080G0167

Controlador programável, 6 relés, MCX06D

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 32

080G0169

Controlador programável, 6 relés, MCX06D

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 32

Visualizar: