Controlador programável, 20 relés, MCX20B2

080G0329

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24 - 230, Tipo de comunicação: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 12

Detalhes do produto

Peso bruto 0.764 Kilogram
Peso líquido 0.63 Kilogram
Volume 4.501 Liter
EAN 5715162508527

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação CE
EAC
UA
Reconhecido pela norma UL
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Cigarra NÃO
Classificação da carcaça IP IP40
Consumo de energia [W] 15 W
Designação de tipo MCX20B2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc] 16 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 22 pc
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função Controlador programável
Grupo de produtos Programmable controllers
In scope of WEEE Yes
Kit de conectores 080G404
Kit de conectores incl. NÃO
Método de montagem Trilho DIN
Nome do produto Controlador programável, 20 relés
Qnt. do pacote 12 pc
Relógio em tempo real Sim
Saídas analógicas (AO) [pc] 6 pc
Saídas digitais (DO) [pcs] 20 pc
Supply voltage [V] DC [max] 230 V
Supply voltage [V] DC [min] 40 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 24 V
Tipo MCX20B2
Tipo de comunicação 2xRS485 MODBUS
CANBUS
ETHER
USB
Tipo de display NO
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality