Painel de controle, MMILDS

080G0233

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 12, Tipo de comunicação: CANBUS, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 25

Detalhes do produto

Peso bruto 0.052 Kilogram
Peso líquido 0.04 Kilogram
Volume 0.276 Liter
EAN 5702423288632

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
CE evaluated Yes
Cigarra NÃO
Classificação da carcaça IP IP65
Classificação do invólucro Nema (~) 3R
Consumo de energia [W] 1.5 W
Designação de tipo MMILDS
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc] 2 pc
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função Controlador programável
Grupo de produtos Programmable controllers
In scope of WEEE Yes
Kit de conectores incl. NÃO
Método de montagem MONTAGEM EM PAINEL
Nome do produto Painel de controle
PFAS content [Yes/No] No
Produto idêntico 080G0232
Qnt. do pacote 25 pc
REACH Candidate List substances No
Relógio em tempo real NÃO
Supply voltage [V] DC 12 V
Tensão de alimentação [V] CA 12 V
Tensão de alimentação [V] CC 12 V
Tipo MMILDS
Tipo de comunicação CANBUS
Tipo de display LED

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality