V73D52, PN 25, DN 25, Vazão [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Rosca externa, Versão de montagem: Bypass

065-4211

V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 rosca desvio

Detalhes do produto

Peso bruto 3.444 Kilogram
Peso líquido 3.444 Kilogram
Volume 9.296 Liter
EAN 5702421805749

 

Aplicação Aquecimento da área
Classe de pressão PN 25
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] 5.5 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] 1 bar
Contain batteries No
Controlador de pressão Controlador de alívio de pressão
Controle de fluxo Não
Description V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 rosca desvio
Diâmetro (mm) 25 mm
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 12 bar
Função Controlador de alívio da pressão
Função VSP - P Sim
Função VSP - Q Não
Função VSP - T Não
Grupo de produtos Pressure flow controllers
Limitação de fluxo Não
Material do corpo da válvula Bronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5)
Meio permissível Termo oil
Número de portas 2
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 25
Tamanho do atuador [cm2] 31 cm²
Taxa de vazamento [% Kvs] 0.02
Temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Tipo V73D52
Tipo de configuração Adjustable
Tipos de conexão Rosca externa
Valores Kv [m³/h] 8 m³/h
Vazão [m3/h] 0 m³/h
Vazão [m3/h] [Max] 0 m³/h
Versão de montagem Bypass

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality