Shows 3 product(s)
V74D52, PN 25, DN 25, Vazão [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Rosca externa, Versão de montagem: livre
V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
V73D52, PN 25, DN 20, Vazão [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Rosca externa, Versão de montagem: Bypass
V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 rosca desvio
V73D52, PN 25, DN 25, Vazão [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Rosca externa, Versão de montagem: Bypass
V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 rosca desvio