Válvula de regulagem elétrica, KVS 15, COBRE

034G4252

Tipo de conexão de entrada: Solda ODF, Tipo de conexão de saída: Solda ODF, Pressão máx.de trabalho [bar]: 45.5, Tamanho da entrada [pol.]: 5/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 5/8 in

Detalhes do produto

Peso bruto 1.032 Kilogram
Peso líquido 0.877 Kilogram
Volume 3.249 Liter
EAN 5702428825566

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de passo
Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
Capacidade nominal R134a [kW] 3.78 kW
Capacidade nominal R134a [TR] 0.94 TR
Capacidade nominal R22 [kW] 5.15 kW
Capacidade nominal R22 [TR] 1.31 TR
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] 4.58 kW
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] 1.07 TR
Categoria I
China RoHS compliance Out of scope
Ciclo de serviço máx. permitido [%] 100 %
Classificação da carcaça IP IP67
Compatibilidade com lubrificantes MO
POE
Compatíveis com Controladores Danfoss EKC 368
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Condições de cap. nominal [IMP] tcond=77 °F
tevap=14 °F
Condições de cap. nominal [SI] tcond=25 °C
tevap=-10 °C
Conex. elétr. M12
Contain batteries No
Corrente de fase (pico) [mA] 141 mA
Corrente de fase (RMS) [mA] 100 mA
CurrDrive PowerCons tot máx. [W] 1.3 W
Direção Direta
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fluxo Bifluxo
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes de válvula de passo
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 2 vias gravada em relevo
Indutância de fase [µH] 85000 μH
Mat. da con. COBRE
MaxOPD [psi] 478.6 psi
MaxOPD reversa [bar] 33 bar
MaxOPD reversa [psi] 478.6 psi
Modo de passo Etapa completa bifásica
Nome do produto Válvula de regulagem elétrica
Nota sobre a cond. cap. nominal Abertura de curso completa, fluxo normal
OPD máx. [bar] 33 bar
Opção de operação manual ferramenta de testeAST-G
Passos totais 2625 (estágios completos)
Porta balanceada [Sim/Não] NÃO
Pressão máx. de trabalho [psig] 660 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 45.5 bar
Qnt. do pacote 6 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Resistência [kOhm] 0.1 kOhm
SCIP dossier no. e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP dossier product name ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
Tamanho da con. el. 4 pin
Tamanho da entrada [mm] 16 mm
Tamanho da entrada [pol.] 5/8 in
Tamanho da saída [mm] 16 mm
Tamanho da saída [pol.] 5/8 in
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] 65 °C
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] -40 °C
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] 150 °F
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] -40 °F
Tensão [V] CC [Máx] 13.8 V
Tensão [V] CC [Mín] 11.5 V
Tipo KVS 15
Tipo de conexão de entrada Solda ODF
Tipo de conexão de saída Solda ODF
Tipo de motor Bipolar
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Máx] 17 s
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Mín] 8.5 s
VoltDrive PowerCons tot máx. [W] 5.5 W

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality