KVS is a series of electronic suction modulating valves for AC transport and refrigeration applications. Accurate temperature or pressure control is obtained by modulating the refrigerant flow in the evaporator with a current or voltage driver. With an EKC 368 controller (current driver) and an AKS sensor placed in the media to be controlled, an accuracy better than ± 0.5K can be obtained. The balanced design provides bi-flow operation as well as solenoid shut-off function in both flow directions at MOPD 33 bar (478 psig).
Shows 7 product(s)
Válvula de regulagem elétrica, KVS 42, COBRE
Tipo de conexão de entrada: Solda ODF, Tipo de conexão de saída: Solda ODF, Pressão máx.de trabalho [bar]: 34, Tamanho da entrada [pol.]: 1 1/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1 1/8 in
Válvula de regulagem elétrica, KVS 42, COBRE
Tipo de conexão de entrada: Solda ODF, Tipo de conexão de saída: Solda ODF, Pressão máx.de trabalho [bar]: 34, Tamanho da entrada [pol.]: 1 3/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1 3/8 in
Válvula de regulagem elétrica, KVS 42, COBRE
Tipo de conexão de entrada: Solda ODF, Tipo de conexão de saída: Solda ODF, Pressão máx.de trabalho [bar]: 34, Tamanho da entrada [pol.]: 1 5/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1 5/8 in
Válvula de regulagem elétrica, KVS 42, COBRE
Tipo de conexão de entrada: Solda ODF, Tipo de conexão de saída: Solda ODF, Pressão máx.de trabalho [bar]: 34, Tamanho da entrada [pol.]: 7/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 7/8 in
Válvula de regulagem elétrica, KVS 15, COBRE
Tipo de conexão de entrada: Solda ODF, Tipo de conexão de saída: Solda ODF, Pressão máx.de trabalho [bar]: 45.5, Tamanho da entrada [pol.]: 1/2 in, Tamanho da saída [pol.]: 1/2 in
Válvula de regulagem elétrica, KVS 15, COBRE
Tipo de conexão de entrada: Solda ODF, Tipo de conexão de saída: Solda ODF, Pressão máx.de trabalho [bar]: 45.5, Tamanho da entrada [pol.]: 5/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 5/8 in
Válvula de regulagem elétrica, KVS 15, COBRE
Tipo de conexão de entrada: Solda ODF, Tipo de conexão de saída: Solda ODF, Pressão máx.de trabalho [bar]: 45.5, Tamanho da entrada [pol.]: 7/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 7/8 in