Válvula de retenção, NRVT 10s, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140

020-6401

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

Detalhes do produto

Peso bruto 0.263 Kilogram
Peso líquido 0.203 Kilogram
Volume 0.655 Liter
EAN 5702424223854

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Design Pistão
Direção Direta
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição Sim
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Check valves
Indicador de direção de fluxo Na etiqueta do produto
Mat. da con. Latão
Mat. do corpo Latão
Nome do arquivo de aprovação UL VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produto Válvula de retenção
ODP mín. [bar] 0.05 bar
Pressão máx. de trabalho [psig] 2031 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 140 bar
Qnt. do pacote 30 pc
Refrigerantes R744
Tamanho da entrada [pol.] 3/8 in
Tamanho da saída [pol.] 3/8 in
Tipo NRVT 10s
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UL evaluated Yes
Valor Kv [m³/h] 1.2 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality