Mostrar mais
NRVT

Shows 6 product(s)

020-6401

Válvula de retenção, NRVT 10s, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-6402

Válvula de retenção, NRVT 12s, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-6403

Válvula de retenção, NRVT 16s, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-6411

Válvula de retenção, NRVT 10sH, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-6412

Válvula de retenção, NRVT 12sH, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-6413

Válvula de retenção, NRVT 16sH, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

Visualizar: