Bobina de solenoide, BV110A, Cabo, 1 m, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Embalagem Multipack

018Z6121

Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Frequência [Hz]: 50 Hz, Classificação da carcaça IP: IP65

Detalhes do produto

Peso bruto 0.396 Kilogram
Peso líquido 0.31 Kilogram
Volume 0.878 Liter
EAN 5702428844246

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
Aprovação ATEX - Cat. 3 - Zona 2
LLC CDC TYSK
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP65
Comprimento do cabo [m] 1 m
Comprimento do cabo [pol.] 40 in
Conector elétrico Cabo com 3 núcleos
Conex. elétr. Cabo
Conexão da bobina Cabo
Conformidade EN 60079-0
EN 60079-7
Consumo de energia [W] 11 W
Contain batteries No
Cor Preto
Designação de tipo BV110A
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fixação da bobina Parafuso de dedo
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Solenoid valves
Nome do produto Bobina de solenoide
Padrão da conex. elétr. ATEX 94/9/EF ZONA 2
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances No
Relativa relativa [% UR] [Mín] 0 %
Relativa Umidade [% UR] [Máx] 100 %
SCIP dossier product name Solenoid coils
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CA 110 V
Texto de vendas ATEX -40C<ta<+50C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
Tipo BV110A
Área do condutor [mm2] 3 x 0.75 mm2

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality