Thermocouple temperature sensors 

Shows 17 product(s)

084Z2141

MBT 5113, 100 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

null: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, Tipo K, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16

084Z5052

Sensor de temperatura, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, Tipo K, Sinal de saída: mV, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16

084Z5248

Sensor de temperatura, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, Tipo K, Sinal de saída: mV, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16

084Z5256

Sensor de temperatura, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, Tipo K, Sinal de saída: mV, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16

084Z5257

MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, Tipo K, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16

084Z5275

Sensor de temperatura, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, Tipo K, Sinal de saída: mV, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16

084Z5276

MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, Tipo K, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16

084Z5277

MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, Tipo K, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16

084Z5278

MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, Tipo K, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16

084Z7014

Sensor de temperatura, MBT 5113, 300 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, Tipo K, Sinal de saída: mV, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16

Visualizar: