Sensor de temperatura, MBT 5113, 20 mm, G, ISO 228-1-A

084Z5248

Faixa de temp. [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, Tipo K, Sinal de saída: mV, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16

Detalhes do produto

Peso bruto 0.785 Kilogram
Peso líquido 0.762 Kilogram
Volume 0.624 Liter
EAN 5702423161676

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP65
Comprimento [mm] 50 mm
Comprimento [pol] 1.97 in
Comprimento de inserção [mm] 200 mm
Comprimento de inserção [pol.] 7.9 in
Con. padrão ISO 228
Conex. elétr. Tipo B
Conexão de processo Macho/Fêmea Macho
Conexão do processo padrão ISO 228-1-A
Contain batteries No
Designação de tipo MBT 5113-B001-200-10-0000
Diâmetro do tubo de proteção [mm] [Máx] 24 mm
Diâmetro do tubo de proteção [mm] [Mín] 14 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] [Máx] 0.945 in
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] [Mín] 0.551 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Faixa de temperatura [°C] [Max] 800 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 1472 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Fios [pcs] 2 pc
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Inserto do sensor Intercambiável
Mat. da con. AISI 316 Ti
Mat. do tubo de prot. AISI 316 Ti
Material da conexão de processo AISI 316 Ti
Nome do produto Sensor de temperatura
Número de terminais [pcs] 2 pc
Padrão de design do par térmico EN 61515
Padrão de elemento do sensor EN 60584-2
Qnt. do pacote 6 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Sinal de saída mV
Tamanho da con. el. Pg 16
Tamanho da conexão de processo 3/4
Temperatura ambiente máx. [°C] 90 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 194 °F
Termopar 1 x NiCr-Ni, Tipo K
Tipo MBT 5113
Tipo de conexão G
Tipo de conexão do processo G
Tipo de inserção Fixo
Tolerância do elemento do sensor Classe 2
Tolerância do par térmico EN 60584-2 Class 2
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality