Mostrar mais
MBS 3200 / MBS 3250

Shows 52 product(s)

060G1600

Transmissor de pressão, MBS 3250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

Conex. elétr.: AMP SuperSeal, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3250-3831-A8GB04-1

060G1607

Transmissor de pressão, MBS 3250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Conex. elétr.: CONECTORES, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3250-3633-DTGB04-1

060G1642

Transmissor de pressão, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3250-3431-E3GB04-1

060G1704

Transmissor de pressão, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Conex. elétr.: AMP Econoseal, Série J, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3250-3432-A2GB04-1

060G1777

Transmissor de pressão, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3250-3435-E3GB04-1

Visualizar: