Transmissor de pressão, MBS 3250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

060G1777

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3250-3435-E3GB04-1

Detalhes do produto

Peso bruto 0.158 Kilogram
Peso líquido 0.143 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702423154203

 

- comum Pino 3
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala NÃO
Alimentação + Pino 1
Amortecedor de pulsos Yes
Autofrettage Pressure 1600 bar
CE evaluated Yes
Chave de especificação MBS 3250-3435-E3GB04-1
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP67
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Conex. de press. pad. DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Conex. elétr. M12 x 1
Conexão de pressão HEX [mm] 27 mm
Diafr. fluxo NÃO
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de pressão [bar] [Max] 250 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] 0 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 3625 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] 0 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 100 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] 0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] 32 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 90 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 194 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -13 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intrinsecamente seguro NÃO
Nivel de corte baixo 0
Nome do produto Transmissor de pressão
Nível de corte baixo 11.5
Número do artigo internacional 5702423154203
Padrão da conex. elétr. IEC 61076-2-101
Precisão, máx. +/- FS [%] 1 %
Precisão, típica +/- FS [%] 0.5 %
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 600 bar
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press. Sealed gauge
Saída + Pino 2
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%] 0.2 %
Sinal de saída Voltage
Sinal de saída [V] [Max] 10 V
Sinal de saída [V] [Min] 0 V
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 15 V
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tamanho da con. el. 4 pin
Tempo de resposta, máx. [ms] 4 ms
Tensão de alimentação [V] CC [Max] 32 V
Tensão de alimentação [V] CC [Min] 15 V
Tipo MBS 3250
Tipo da con. de press. G
UK RoHS compliance Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality